Linearni pogon DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-A

2201101

Učitava se...
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
40 mm - 990 mm
Prepoznavanje položaja
sa integrisanom mernom letvom