Zakretni pogon DRRD-8-180-FH-PA
2223060
GTIN 4052568253011
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
8
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0015 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.2 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja