Zakretni pogon DRRD-10-180-FH-PA
2350968
GTIN 4052568253660
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
10
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.002 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.4 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja