Standardni cilindar DSBG-200-25-PPVA-N3

2390139

GTIN 4052568253820

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo