Standardni cilindar DSBG-200-100-PPVA-N3
2390143
GTIN 4052568253868
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo