Standardni cilindar DSBG-200-250-PPVA-N3
2390147
GTIN 4052568253905
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo