Zakretni pogon DRRD-12-180-FH-Y9A
2399248
GTIN 4052568253943
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
12
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.03 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.8 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja