Zakretni pogon DRVS-8-180-P-EX4
2536486
GTIN 4052568265144
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
8
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.35 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Pneumatski priključak
M3
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0013 kgm²