Zakretni pogon DRVS-12-90-P-EX4
2536487
GTIN 4052568265151
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
12
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 90 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.005 kgm²