Zakretni pogon DRVS-16-270-P-EX4
2536492
GTIN 4052568265205
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.01 kgm²