Zakretni pogon DRVS-25-90-P-EX4
2536493
GTIN 4052568265212
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 90 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.012 kgm²