Zakretni pogon DRVS-25-180-P-EX4

2536494

GTIN 4052568265229

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.012 kgm²