Zakretni pogon DRVS-25-270-P-EX4
2536495
GTIN 4052568265236
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
M5
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.012 kgm²