Zakretni pogon DRVS-32-180-P-EX4

2536497

GTIN 4052568265250

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.02 kgm²