Zakretni pogon DRVS-32-270-P-EX4
2536498
GTIN 4052568265267
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.02 kgm²