Zakretni pogon DRVS-40-270-P-EX4
2536501
GTIN 4052568265298
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
40
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 270 deg
Pneumatski priključak
G1/8
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.035 kgm²