Standardni cilindar DSBG-160-40-P-N3
2536748
GTIN 4052568254421
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane