Standardni cilindar DSBG-160-100-P-N3

2536751

GTIN 4052568254452

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane