Standardni cilindar DSBG-160- -P-N3
2537196
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
160 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
12064 N
Hod
1 mm - 2700 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane