Standardni cilindar DSBG-200- -P-N3
2537445
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
1 mm - 2700 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane