Standardni cilindar DSBG-200-25-P-N3
2537448
GTIN 4052568254537
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane