Standardni cilindar DSBG-200-50-P-N3

2537450

GTIN 4052568254551

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane