Standardni cilindar DSBG-200-80-P-N3

2537451

GTIN 4052568254568

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane