Standardni cilindar DSBG-200-500-P-N3

2537460

GTIN 4052568254643

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
200 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
18850 N
Hod
500 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane