Standardni cilindar DSBG-250- -P-N3

2865145

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
250 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
29452 N
Hod
1 mm - 2250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane