Pinch valve VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
3022830
GTIN 4052568255596
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Pinch ventil, sa pneumatskim aktiviranjem
Funkcija ventila
2/2 otvoreno monostabilni
Priključak armature
G1/2
Protok Kv
5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar