Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Zakretni pogon DSRL-16-180-P-FW

30655

GTIN 4052568114077

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Prepoznavanje položaja
bez