Standardni cilindar DSBG-320- -P-N3

3178601

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
320 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
48255 N
Hod
1 mm - 2250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane