Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Zakretni pogon DSR-10-180-P

33297

GTIN 4052568115043

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
10
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 180 deg
Prepoznavanje položaja
bez