Paralelna hvataljka HGPL-14-20-A-B
3361479
GTIN 4052568269166
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
79 N
Hod po čeljusti hvataljke
20 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja