Paralelna hvataljka HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN 4052568269197
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
79 N
Hod po čeljusti hvataljke
80 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja