Paralelna hvataljka HGPL-40-40-A-B
3361488
GTIN 4052568269258
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
608 N
Hod po čeljusti hvataljke
40 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja