Paralelna hvataljka HGPL-40-60-A-B
3361489
GTIN 4052568269265
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
608 N
Hod po čeljusti hvataljke
60 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja