Paralelna hvataljka HGPL-63-100-A-B
3361493
GTIN 4052568269302
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
1371 N
Hod po čeljusti hvataljke
100 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja