Standardni cilindar DSNU-16-25-PPV-A
33973
GTIN 4052568067809
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
120.6 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo