Standardni cilindar DSNU-20-25-PPV-A
33974
GTIN 4052568009755
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo