Pinch ventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
3412428
GTIN 4052568460068
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Pinch ventil, sa pneumatskim aktiviranjem
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1/2
Protok Kv
5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 2 bar