ISO cylinder DSNU-20-320-P-A

34718

GTIN 4052568068066

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane