Standardni cilindar DSNU-25-320-PPV-A
34721
GTIN 4052568010072
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
294.5 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo