Ventil sa ručicom VHER-P-H-B43E-G14

3515542

GTIN 4052568270148

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Radni pritisak
0 bar - 10 bar