Priključak nasadni za crevo N-1/2-P-13

3611

GTIN 4052568018498

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa unutrašnjim Ø 13 mm
Nominalna širina
11 mm