Nasadni priključak N-3/4-P-13
3612
GTIN 4052568018504
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa unutrašnjim Ø 13 mm
Nominalna širina
11 mm