Standardni cilindar DSBC-32-60-D3-PPVA-N3
3656516
GTIN 4052568271862
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
60 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo