Standardni cilindar DSBC-63-60-D3-PPSA-N3
3657816
GTIN 4052568272357
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja