ISO cylinder DSBC-63-125-D3-PPSA-N3

3657820

GTIN 4052568272395

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
125 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja