Standardni cilindar DSBC-63-70-D3-PPVA-N3

3657865

GTIN 4052568272524

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo