Standardni cilindar DSBC-63-100-D3-PPVA-N3
3657867
GTIN 4052568272548
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo