Standardni cilindar DSBC-50-100-D3-PPSA-N3
3659499
GTIN 4052568273026
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
100 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja