Standardni cilindar DSBC-40-80-D3-PPVA-N3

3660622

GTIN 4052568273217

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo