Standardni cilindar DSBC-40-150-D3-PPVA-N3
3660625
GTIN 4052568273248
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
150 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo